Yağlayıcı MS12-LOE-G-U
537156
GTIN 4052568172312
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dahili
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
20000 l/min - 22000 l/min
Çalışma basıncı
1 bar - 16 bar
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı
400 l/min