Basınç yükseltici DPA-40-10

537273

GTIN 4052568006990

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Giriş basıncı 1
2.5 bar - 8 bar
Çıkış basıncı 2
4.5 bar - 10 bar