Selenoid valf VMPA2-M1H-K-G1/8-PI
537968
GTIN 4052568174927
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
500 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli