Selenoid valf VMPA2-M1H-M-S-G1/8-PI
537972
GTIN 4052568174965
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
670 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli