Hassas regülatör MS6-LRP-1/4-D5-A8
538008
GTIN 4052568015985
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1400 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.1 bar - 4 bar
Maks. basınç histerezi
0.02 bar