Hassas Regülatör MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z
538011
GTIN 4052568175108
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
3000 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.1 bar - 12 bar
Maks. basınç histerezi
0.02 bar