Hassas regülatör MS6-LRP-3/8-D2-A8

538012

GTIN 4052568175115

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1100 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.05 bar - 0.7 bar
Maks. basınç histerezi
0.02 bar