Hassas Regülatör MS6-LRP-1/2-D7-A8
538026
GTIN 4052568175184
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
5000 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.1 bar - 12 bar
Maks. basınç histerezi
0.02 bar