Selenoid valf VSVA-B-D52-ZD-A2-1T1L
539183
GTIN 4052568177218
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli, dominant
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
550 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 15407-2'ye göre bağlantı plakası boyutu 18 mm
Çalıştırma türü
elektrikli