Basınç Oransal Regülatör VPPE-3-1/8-6-010
539639
GTIN 4052568177836
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör kapalı
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Basınç kontrol aralığı
0.15 bar - 6 bar
Giriş basıncı 1
6 bar - 8 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
850 l/min