Selenoid valf VMPA2-M1H-W-PI

540051

GTIN 4052568178369

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
470 l/min
Çalıştırma türü
elektrikli