Üç Nokta Tutucu|Üç çeneli tutucu HGDT-50-A

540868

GTIN 4052568179427

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
307 N
Tutma çenesi başına strok
8 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için