Açma/kapama valfi MS4-EM1-1/4
541258
GTIN 4052568090722
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2200 l/min
Çalışma basıncı
0 bar - 14 bar
Çalıştırma türü
manuel