Dayanıklı hortum PAN-R-6X1,1-SI

541675

GTIN 4052568050597

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
6 mm
İç çap
3.8 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 35 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 80 °C