Dayanıklı Hortum PAN-R-8X1,5-SI

541676

GTIN 4052568050603

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
8 mm
İç çap
5 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 35 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 80 °C