Dayanıklı hortum PAN-R-16X3-SI

541679

GTIN 4052568050634

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
16 mm
İç çap
10 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 35 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 80 °C