Şartlandırıcı kombinasyonu MSB6-1/2:C3J3D1A1F3-WP

542281

GTIN 4052568180348

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
3000 l/min
Basınç kontrol aralığı
4 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm