Şartlandırıcı kombinasyonu MSB4-1/4:C3J2D1A1F3-WP

542299

GTIN 4052568180423

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
750 l/min
Basınç kontrol aralığı
4 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm