Açma/kapama valfi MS6-EE-1/2-10V24-Z
542583
GTIN 4052568180645
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
7000 l/min
Çalışma basıncı
4 bar - 10 bar
Çalıştırma türü
elektrikli