Açma/kapama valfi MS6-EE-3/8-10V24

542586

GTIN 4052568180669

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
5500 l/min
Çalışma basıncı
4 bar - 10 bar
Çalıştırma türü
elektrikli