Açma/kapama valfi MS4-EE-1/8-10V24-S

542600

GTIN 4052568180690

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1000 l/min
Çalışma basıncı
4 bar - 10 bar
Çalıştırma türü
elektrikli