Doğrusal/döner kilitleme CLR-32-10-R-P-A-B
543177
GTIN 4052568181512
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
362 N
Sıkma stroku
10 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 2 derece