Doğrusal/döner kilitleme CLR-32-20-L-P-A-B

543180

GTIN 4052568181536

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
362 N
Sıkma stroku
20 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 2 derece