Hortum PEN-12X1,75-SW

543244

GTIN 4052568050788

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
12 mm
İç çap
8.4 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 60 °C