Hava Kurutucu MS4-LDM1-1/4-P10

543632

GTIN 4052568182090

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
100 l/min
Çalışma basıncı
3 bar - 12.5 bar
Ortam sıcaklığı
2 °C - 50 °C
Basınç çiy noktası azaltma
20 K