Hava Kurutucu MS6-LDM1-1/2-P20
543644
GTIN 4052568182120
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
200 l/min
Çalışma basıncı
3 bar - 12.5 bar
Ortam sıcaklığı
2 °C - 50 °C
Basınç çiy noktası azaltma
20 K