Hava Kurutucu LDM1-D-MAXI-300
543664
GTIN 4052568182144
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
300 l/min
Çalışma basıncı
3 bar - 12.5 bar
Basınç çiy noktası azaltma
20 K