Hava Kurutucu LDM1-1/2-D-MAXI-600
543668
GTIN 4052568182182
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
600 l/min
Çalışma basıncı
3 bar - 12.5 bar
Basınç çiy noktası azaltma
20 K