Hava Kurutucu LDM1-3/4-D-MAXI-1000
543672
GTIN 4052568182229
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1000 l/min
Çalışma basıncı
3 bar - 12.5 bar
Basınç çiy noktası azaltma
17 K