Selenoid valf VSVA-B-T32C-AZD-D1-1T1L
543690
GTIN 4052568182397
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1200 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-2'ye göre bağlantı plakası boyutu 1
Çalıştırma türü
elektrikli