Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
543861
GTIN 4052568091774
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Çalışma gerilimi aralığı DC
5 V - 30 V
Anahtarlama elemanı işlevi
Normalde açık kontakt
Anahtarlama çıkışı
iki kutuplu temasa dayalı