Mini kızak ünitesi DGSL-6-50-P1A
543925
GTIN 4052568182700
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
8 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
30 N
Strok
50 mm
Sönümleme
sabit durdurmalı esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için