Mini kızak ünitesi DGSL-8-80-Y3A
543941
GTIN 4052568182861
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
10 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
47 N
Strok
80 mm
Sönümleme
Çift taraflı kademeli darbe emici
Konum algılama
yaklaşım sensörü için