Mini kızak ünitesi DGSL-12-30-P1A
543971
GTIN 4052568183158
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
30 mm
Sönümleme
sabit durdurmalı esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için