Mini Kızak Ünitesi DGSL-12-30-Y3A

543977

GTIN 4052568183219

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Çift taraflı kademeli darbe emici
Konum algılama
yaklaşım sensörü için