Mini Kızak Ünitesi DGSL-12-50-Y3A
543979
GTIN 4052568005887
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
50 mm
Sönümleme
Çift taraflı kademeli darbe emici
Konum algılama
yaklaşım sensörü için