Mini Kızak Ünitesi DGSL-20-80-Y3A
544026
GTIN 4052568183691
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
80 mm
Sönümleme
Çift taraflı kademeli darbe emici
Konum algılama
yaklaşım sensörü için