Mini Kızak Ünitesi DGSL-25-40-Y3A
544049
GTIN 4052568183929
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
40 mm
Sönümleme
Çift taraflı kademeli darbe emici
Konum algılama
yaklaşım sensörü için