Selenoid valf VZWM-L-M22C-G14-F5-R1

546162

GTIN 4052568184483

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tasarım
Diyaframlı valf - servo kontrollü
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Bağlantı rakoru
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1400 l/min