Selenoid valf VZWM-L-M22C-G38-F5-R1
546163
GTIN 4052568184490
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Tasarım
Diyaframlı valf - servo kontrollü
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Bağlantı rakoru
G3/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2100 l/min