Pnömatik Valf|Hava tetiklemeli valf VSPA-B-P53C-A2
546730
GTIN 4052568092429
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
450 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 15407-1'e göre bağlantı plakası boyutu 18 mm
Çalıştırma türü
pnömatik