Selenoid valf VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L

546764

GTIN 4052568185114

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
400 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
ISO 15407-1'e göre bağlantı plakası boyutu 18 mm - VDMA 24563'e göre bağlantı plakası boyutu 02
Çalıştırma türü
elektrikli