Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE
546799
GTIN 4052568092528
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
Açık uçlu
Çalışma gerilimi aralığı DC
5 V - 30 V
Anahtarlama elemanı işlevi
Normalde kapalı kontakt
Anahtarlama çıkışı
iki kutuplu temasa dayalı