Selenoid valf VSVA-B-D52-ZH-A1-3AC1
547236
GTIN 4052568187521
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli, dominant
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1100 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası boyutu 26 mm, ISO 15407-1'e göre
Çalıştırma türü
elektrikli