Çabuk Egzost Valfi VBQF-U-G18-Q6

547532

GTIN 4052568092849

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Hızlı hava tahliyesi
Pnömatik bağlantı 2
G1/8
Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)
1300 l/min
Çalışma basıncı
0.5 bar - 10 bar
Montaj türü
vidalanabilir