Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-12-270-P-A-B
547570
GTIN 4052568188917
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
12
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
1.25 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 270 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için