Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-12-270-CC-FW-A-B
547573
GTIN 4052568188948
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
12
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
1.25 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 246 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için