Basınçlandırma ve hava Tahliye Valfi|Basınç oluşumu ve havalandırma valfi MS6-SV-1/2-E-10V24-AG

548715

GTIN 4052568190118

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
4300 l/min
Çalışma basıncı
3.5 bar - 10 bar
Çalıştırma türü
elektrikli