Vakum jeneratörü VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RO2
549252
GTIN 4052568093792
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Laval nozulun nominal genişliği
0.95 mm
Maks. vakum
89 %
Atmosfere karşı maks. emiş debisi
25 l/min