Mafsallı silindir DWB-63-100-Y-AB

549733

GTIN 4052568191528

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
63 mm
Strok
100 mm
Pnömatik bağlantı
Rc1/4
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş
1682 N